Qu’est-ce qu’un câble pour chaîne porte-câble ?

Dans les environnements industriels, les câbles sont constamment sollicités. Ils doivent résister à la flexion, aux vibrations et aux mouvements répétés sans…
Des équipements robustes pour le secteur naval

Dans le secteur naval, les équipements font face à des contraintes particulières, c’est pour cette raison qu’il est important de sélectionner les bons composants.
La promesse d’une mobilité propre grâce à l’expansion des voitures électriques

La pollution d’une voiture influe sur les changements climatiques. Seulement, cette pollution n’est pas seulement due à ce que rejette l’automobile, mais au…
Certification DNV : la garantie d’une sécurité sans faille pour le secteur offshore

La sécurité opérationnelle devient de plus en plus importante dans les applications de forage offshore, les produits utilisés doivent répondre aux exigences…
Quelle est la différence entre un câble servo et un câble moteur ?

Les ingénieurs électriciens travaillent souvent avec des câbles de moteur et des câbles servomoteurs, mais quelles sont exactement les différences entre ces deu…
Quelles sont les fonctions des connecteurs électriques dans l’industrie ?

Les connecteurs électriques sont présents dans toute l’industrie et presque dans tous les systèmes électriques. Si le système est réalisé de manière enficha…
Pourquoi utiliser les câbles hybrides pour servomoteurs ?

Les câbles hybrides pour servomoteurs combinent un câble d’alimentation et un câble de données pour une utilisation dans les servomoteurs…
Quel est le rôle d’un connecteur modulaire ?

Un connecteur modulaire se caractérise par un boitier compact et flexible. En général, ils permettent de combiner plusieurs circuits : puissance électrique, …
L’exigence du toron

Il est important d’utiliser le bon assemblage de fils de caret tournés ensemble afin d’avoir le toron optimal. Le brin est la partie du câble qui est respon…
Changez de câble en toute tranquillité

Nous devons utiliser les câbles moteurs originaux du fabricant, ce n’est pas vrai. Voici quelques exemples expliquant pourquoi vous pouvez changer de fabricant.
Comment dérouler correctement les câbles du touret ?

Si un câble n’est pas déroulé correctement, il en résulte souvent un « enchevêtrement de câbles » ou le câble est trop sollicité par la torsion.
En quoi consiste la certification UL verified ?

Underwriters Laboratories est une société indépendante américaine qui effectue régulièrement des tests de produits conformément aux normes applicables.