Revêtements pour arbres : Nitruration ou galvanisation ?

Il existe un nombre presque infini de matériaux assortis ou non assortis pour les arbres. Les différents matériaux des arbres et leurs revêtements peuvent…
3 conseils pour réduire les coûts des pièces moulées par injection

Les règles de conception des modèles de moulage par injection les plus rentables s’appliquent à tous les autres composants. Pour les paliers lisses et les pi…
Comment dérouler correctement les câbles du touret ?

Découvrez les bonnes pratiques pour dérouler un câble du touret sans torsion ni dommage. Astuces simples pour prolonger la durée de vie et éviter les pannes.
En quoi consiste la certification UL verified ?

Underwriters Laboratories est une société indépendante américaine qui effectue régulièrement des tests de produits conformément aux normes applicables.
Quel plastique pour les paliers lisses ? POM, PA66 et PEEK en comparaison

Quel plastique utiliser pour les paliers lisses ? PEEK ? Ou POM ? PA66 avec 30% de fibre de verre ? Ou sans ? Les caractéristiques en fonction desquelles les…
Guidage linéaire dans les équipements sportifs

Tous les équipements utilisés dans ce secteur sont axés sur l’ergonomie et nécessitent des mouvements fluides, c’est là où le guidage linéaire entre en jeu.
Tire-bouchon : comment éviter qu’un câble ne se casse

Aujourd’hui, nous aimerions expliquer ce qu’est un tire-bouchon, comment il se développe et bien sûr comment il peut être évité.
Pourquoi le thème de la durabilité est-il aussi important ?

Les discussions autour de la politique écologique et de la durabilité sont plus que jamais d’actualité. Il est impératif que les conversations autour des pro…
Connaissez-vous la norme ATEX ?

Avez-vous déjà entendu parler d’ATEX ? Une fois que vous avez découvert cette norme, il est difficile de l’ignorer.
La règlementation ATEX vise à assurer la…
Filetage d’une vis trapézoïdale : définitions des termes

Comprenez facilement les termes clés d’une vis trapézoïdale : diamètre, pas, filet, flanc… pour mieux choisir vos composants mécaniques.
Patins compacts et silencieux dans les tiroirs

Des mouvements propres pour le cube multifonction SQR avec les guidages linéaires drylin Vivre, travailler et cuisiner dans un espace très réduit est le quotidien de beaucoup à l’heure actuelle, et partout dans le monde. La demande en meubles pratiques comme le cube multifonction SQR ne cesse donc de croître. Cette solution carrée combine cuisine, […]