L’impression 3D a transformé de nombreux secteurs : industrie, médecine, design, architecture… Mais une question revient systématiquement avant de se lancer : combien ça coûte vraiment ? La réponse est plus nuancée qu’il n’y paraît. Tout dépend de la technologie, du matériau, de la taille et de la complexité de la pièce, sans oublier les coûts invisibles comme la conception ou le post-traitement. Voici un guide clair pour estimer et optimiser vos impressions 3D.
Ce qui fait varier le prix d’une impression 3D
Avant de parler chiffres, posons les bases. Le coût d’une impression 3D dépend principalement de 6 critères :
- La technologie d’impression (FDM, SLA, SLS…)
- Le matériau utilisé (plastique, résine, métal…)
- Le volume de la pièce
- La complexité du design
- Le niveau de finition souhaité
- Le lieu et le mode de fabrication (imprimante personnelle, service en ligne, prestataire)
Quel est le prix selon la technologie d’impression 3D ?
| Technologie | Description rapide | Fourchette de prix moyenne* |
| FDM (dépôt de filament) | La plus accessible. Parfaite pour les prototypes ou pièces simples. | 0,05 € à 0,30 € / cm³ |
| SLA / DLP (résine liquide) | Ultra-précise. Idéale pour le médical, le dentaire ou les objets très fins. | 0,15 € à 0,70 € / cm³ |
| SLS (frittage laser de poudre) | Solide, sans support. Parfait pour les pièces fonctionnelles ou mécaniques. | 0,20 € à 0,60 € / cm³ |
| Métal (SLM, DMLS) | Très coûteux, pour l’industriel pur. | 1 € à 20 € / cm³ |
À noter : ces prix varient selon les prestataires, les quantités, et les options choisies.
Prix des matériaux en impression 3D
Le matériau représente souvent l’élément le plus coûteux dans un devis. Voici une estimation des prix en matière première brute :
| Matériau | Type d’impression | Prix moyen |
| PLA | FDM | 15 – 25 €/kg |
| ABS | FDM | 20 – 30 €/kg |
| ASA | FDM | 25 – 35 €/kg |
| PETG | FDM | 20 – 30 €/kg |
| Résine standard | SLA | 50 – 80 €/L |
| Résine transparente ou flexible | SLA | 70 – 120 €/L |
| Nylon (PA12) | SLS | 70 – 120 €/kg |
| TPE | SLS/FDM | 60 – 100 €/kg |
| Métaux (acier, titane) | SLM | 250 – 1000 €/kg |
Astuce : des matériaux plus chers ne veulent pas forcément dire plus solides. Le bon matériau dépend de l’usage final, pas du prix au kilo.
Et le coût du fichier 3D dans tout ça ?

On l’oublie souvent, mais le fichier 3D a un coût :
- Fichier prêt à l’emploi : souvent gratuit ou inclus dans le prix.
- Modélisation sur-mesure : entre 30 € et 150 € de l’heure selon la complexité.
- Optimisation d’un fichier existant (ex. réduire le volume, alléger les supports) : peut faire baisser le coût final de 30 à 50 %.
Vous trouverez ici un article sur où trouver un modèle d’impression 3D.
Imprimer chez soi ou externaliser ?
| Critère | Impression en interne | Impression externalisée |
| Investissement de départ | Machine, formation, maintenance | Aucun |
| Coût unitaire | Faible à moyen terme | Plus élevé, mais souple |
| Qualité | Dépend de la machine et du matériau | Garantie pro |
| Délais | Immédiats | 1 à 3 jours en moyenne |
Besoin de comparer les prestataires ? Voici un comparatif utile des meilleurs sites d’impression 3D pour trouver la solution la plus adaptée.
5 astuces pour réduire le coût d’une impression 3D

- Alléger le design : structure creuse, maillage allégé = moins de matière, temps de production réduit.
- Réduire les supports : en orientant mieux votre pièce.
- Mutualiser plusieurs pièces dans une même impression.
- Choisir le bon matériau : inutile d’imprimer un capuchon de boîte aux lettres en résine flexible…
- Comparer les prestataires : certains facturent au poids, d’autres au temps, d’autres au volume.
Le coût d’une impression 3D dépend avant tout du trio technologie + matière + complexité. Comptez de 3 € à plus de 300 € selon votre projet. L’essentiel, c’est de bien cadrer vos besoins et d’anticiper les postes parfois invisibles comme le design ou le post-traitement.
Chez igus, nous utilisons l’impression 3D, pour produire des pièces mécaniques prêtes à l’emploi, en polymères optimisés pour l’usure et sans graisse. Résultat : nos clients gagnent du temps, évitent les arrêts de production, et obtiennent rapidement des pièces sur mesure.