Les équipements utilisés pour l’exploitation pétrolière sont confrontés à des conditions ambiantes difficiles qui prennent parfois la forme de véritable déchaînement des éléments.
C’est la raison pour laquelle on utilise ici des chaînes porte-câbles qui ont la fonction de protéger chacun des câbles et d’assurer le guidage de l’ensemble tout en résistant aux températures extrêmes.
Une application dédiée au grand froid

La société Akita Drilling souhaitait une chaine porte-câbles résistante aux conditions climatiques les plus compliquées pour son exploitation pétrolière. Celle-ci devait être capable d’assurer une alimentation constante, sûre et fiable en énergie pouvant enfoncer les tiges de forage dans la terre. Il fallait donc proposer au client une chaîne porte-câbles très résistante aux températures difficiles et aux tempêtes tout en ayant une solution qui soit à la hauteur du milieu pour assurer l’alimentation en énergie et en signaux du topdrive pouvant guider les tiges de forage. La solution devait donc être robuste.
Définition : Le topdrive représente le moteur situé sur le rail de la plate-forme de forage.
Afin de répondre à la problématique du client, une analyse de la situation a été faite. Le choix a été porté sur une chaine modulaire répondant aux critères mentionnés plus haut : l’e-loop, qui est en mesure de remplacer la boucle de service actuelle. Cette chaîne a été conçue pour un guidage sûr des câbles dans des applications suspendues et tridimensionnelles. Afin que les câbles soient protégés des forces de traction générées lors de la montée et de la descente du topdrive, un filin a été placé à l’intérieur de la chaîne.
Mais ici, le plus important était la résistance aux intempéries. La chaîne porte-câbles utilisée permet une absorbation des vibrations et des coups sans se dégrader, ce qui permet au client un avantage au niveau des coûts d’entretiens puisqu’ils sont assez faibles. Ainsi, la modularité du système e-loop a pu permettre une intégration simple aux équipements existants avec un guidage des câbles très robuste.