Aujourd’hui, les océans recouvrent 70% de notre planète et représentent 90% de l’habitat naturel de la Terre avec ses dizaines de milliers d’espèces. Et pourtant, chaque année près de 8 millions de tonnes de plastique finissent leurs vies dans les océans. Malheureusement, plus de 90% des animaux marins ont en déjà ingéré, les confondant avec leur nourriture.
Jusqu’ici, une grande partie de ces plastiques était incinérée et seulement 14% recyclée. C’est à partir de ce constat alarmant que Mura Technology Limited a décidé de développer un programme appelé HydroPRS (Hydrothermal Plastic Recycling Solution). Cette technologie permet en seulement 20 minutes de reconvertir les déchets plastiques habituellement non-recyclable en pétrole. Mis au point en 2007, ce concept a été testé pendant plus de dix ans dans une installation pilote en Australie.
C’est pourquoi en 2020, nous avons décidé d’investir 5 millions d’euros dans ce projet innovant afin de soutenir l’économie circulaire des polymères
Différence entre le recyclage classique et le recyclage HydroPRS


Les techniques traditionnelles de recyclage impliquent de trier les déchets par matière avant de les broyer et de fabriquer de nouveaux produits en utilisant les granulés obtenus. Quant à la technologie HydroPRS, elle permet de les convertir en pétrole brut, pour être utilisé comme graisse lubrifiante ou pour la fabrication de granulés de plastique de haute qualité.
Incroyable ! Mais comment cela fonctionne ?
La séparation des cellules et leur nouvelle combinaison font seulement appel à de l’eau, des températures élevées et de la pression. Une seule installation peut traiter 20 000 tonnes de plastique par an et ainsi réduire 28 180 tonnes de CO2. Cela correspond à la consommation annuelle de 5 983 voitures ou bien à la consommation d’énergie annuelle de 4 914 ménages. Le pétrole récolté peut ensuite être utilisé comme graisse lubrifiante, comme cire ou pour la fabrication de nouveaux granulés de plastique de qualité supérieure.