Des mouvements propres pour le cube multifonction SQR avec les guidages linéaires drylin
Vivre, travailler et cuisiner dans un espace très réduit est le quotidien de beaucoup à l’heure actuelle, et partout dans le monde. La demande en meubles pratiques comme le cube multifonction SQR ne cesse donc de croître. Cette solution carrée combine cuisine, bureau et table. Pour maximiser l’espace de rangement, son inventeur a fait appel à des guidages linéaires sans graisse et à longue durée de vie igus.entaires, dans les machines textiles, dans les chariots élévateurs ou dans les engins de chantier.
Les paliers lisses intelligents isense offrent à l’utilisateur une solution sans graisse à longue durée de vie qui informe de l’avancée de l’usure. Cette information permet de planifier l’entretien et d’éviter les défaillances des machines et des installations.
Fin 2016, Daniel Pracht vivait dans un petit appartement où manquait une cuisine. Menuisier en cours de formation, il mit alors au point une solution carrée pratique : le SQR (page en anglais). Un cube multifonction avec une plaque à induction escamotable, qui permet non seulement de cuisiner mais aussi de travailler et de vivre dans un espace compact. Une idée extrêmement pratique, que le télétravail a contribué à mettre au goût du jour. Pour créer beaucoup d’espace de rangement, Daniel Pracht a mis au point une solution à tiroirs. Les guidages normaux à roulettes prenaient trop de place et n’étaient pas compatibles avec un design élégant et épuré. Daniel Pracht a trouvé son bonheur avec les systèmes linéaires drylin de la société igus. « Ces guidages m’ont séduit d’emblée, tant par leur design que par leur fonctionnement silencieux. »

Industrie et aspect technique des meubles = fonctionnalité et design
La fonctionnalité bien sûr, c’est-à-dire l’ouverture et la fermeture sans usure des tiroirs, mais aussi la qualité des rails ont joué un rôle décisif dans le choix du système linéaire drylin WSQ. « L’aluminium du rail et le chêne du cube se complètent bien, ce qui était important pour moi. Même chose pour la forme carrée du guidage », explique Daniel Pracht. Chacun des cinq tiroirs renferme deux de ces guidages. Des films lisses en polymère hautes performances iglidur J200 rendent le mouvement silencieux. Ce polymère renferme des lubrifiants solides qui le rendent sans graisse et sans entretien. Un avantage considérable en raison du contact possible avec des produits alimentaires. La saleté et la poussière ne peuvent pas non plus coller aux guidages qui peuvent être nettoyés sans problème avec des produits d’entretien normaux. Une solution parfaitement hygiénique.