Dans le paysage de l’automatisation industrielle, le robot SCARA occupe une place de choix. Acronyme de Selective Compliance Assembly Robot Arm (bras robotisé pour l’assemblage à conformité sélective), il est devenu indispensable pour les opérations nécessitant rapidité et précision millimétrée. Que vous cherchiez à optimiser une ligne de production ou à comprendre les technologies de pointe en robotique, cet article détaille les spécificités de cette cinématique particulière.
Table des matières
Définition du robot SCARA

Le robot SCARA a été conçu pour reproduire les mouvements du bras humain dans un plan horizontal, tout en conservant une grande rigidité verticale. Sa structure repose généralement sur quatre axes de liberté. Les deux premiers axes sont des articulations pivotantes qui permettent au bras de se replier et de se déployer comme une épaule et un coude. Le troisième axe assure un mouvement linéaire (Z) pour la montée et la descente, tandis que le quatrième axe permet la rotation de l’outil en bout de bras.
Cette configuration unique lui confère une « conformité sélective ». En d’autres termes, le robot possède une certaine souplesse dans le plan horizontal, ce qui facilite les opérations d’insertion de composants, tout en restant extrêmement rigide sur l’axe vertical pour garantir une force de pression constante. Pour comprendre les bases de ces systèmes, vous pouvez consulter notre guide sur comment fonctionne un bras robotique.

Pourquoi choisir un robot SCARA pour sa production ?
Le choix d’un robot SCARA repose sur trois piliers fondamentaux : la vitesse, la répétabilité et l’encombrement. Contrairement aux robots polyarticulés à 6 axes, le SCARA est optimisé pour des cycles courts. Sa structure simplifiée réduit l’inertie, permettant des accélérations fulgurantes.
Il est particulièrement efficace dans les tâches de « Pick and Place » (prise et dépose) où les objets doivent être déplacés d’un point A vers un point B avec une précision souvent inférieure à 0,02 mm. De plus, sa base fixe et son rayon d’action cylindrique permettent de l’intégrer facilement dans des espaces de travail restreints, là où d’autres types de robots seraient trop encombrants. L’implémentation de telles technologies est une étape clé pour voir comment un robot industriel peut transformer votre production.
Comparatif des technologies robotiques
Il est essentiel de distinguer le robot SCARA des autres cinématiques pour choisir l’outil le plus adapté à vos besoins techniques.
| Caractéristique | Robot SCARA | Robot 6 axes | Robot Delta |
| Degrés de liberté | Généralement 4 | 6 (ou plus) | 3 à 4 |
| Vitesse de cycle | Très élevée | Modérée | Ultra-rapide |
| Charge utile | Faible à moyenne | Élevée | Très faible |
| Précision sur l’axe Z | Excellente | Variable | Bonne |
| Volume de travail | Cylindrique | Sphérique | Parabolique |

Les domaines d’application privilégiés
Les robots SCARA excellent dans les industries où la miniaturisation et la cadence sont critiques. Dans le secteur de l’électronique, ils manipulent des composants microscopiques pour l’assemblage de cartes de circuits imprimés. Dans l’industrie pharmaceutique, ils sont utilisés pour le conditionnement de flacons ou le tri de dispositifs médicaux sous atmosphère contrôlée.
On les retrouve également dans l’industrie agroalimentaire ou la mise en boîte de produits légers. La simplicité de leur programmation et leur coût de maintenance réduit en font une solution de choix pour les PME souhaitant automatiser des tâches répétitives sans investir dans des systèmes complexes. Pour des configurations spécifiques, il existe des solutions modulaires comme le robot SCARA 4 axes avec une portée de 600 mm qui répondent à ces exigences de performance.
FAQ sur les robots SCARA
Quelle est la différence entre un robot SCARA et un robot cartésien ?
Le robot cartésien se déplace le long de rails linéaires (X, Y, Z), tandis que le SCARA utilise des articulations pivotantes. Le SCARA est généralement plus rapide et nécessite moins d’espace au sol, mais le robot cartésien peut couvrir des zones de travail beaucoup plus vastes.
Quelle charge un robot SCARA peut-il porter ?
La plupart des modèles standards sont conçus pour des charges allant de 0,5 kg à 10 kg. Cependant, certains modèles renforcés peuvent supporter jusqu’à 20 kg, bien que cela se fasse souvent au détriment de la vitesse de pointe.
Le robot SCARA peut-il travailler en environnement propre ?
Oui, de nombreux robots SCARA sont disponibles avec des certifications pour salles blanches. Leur conception simplifiée avec peu de surfaces horizontales limite l’accumulation de poussière et facilite le nettoyage.
Quel est le coût moyen d’un robot SCARA ?
Le prix varie considérablement selon la portée, la charge utile et le fabricant. Cependant, il est considéré comme l’un des robots industriels les plus rentables, offrant un retour sur investissement rapide grâce à l’augmentation immédiate des cadences de production. Voici des exemples de prix que nous pouvons trouver sur le site RBTX (Cobots & industrial robots – Robots for every application)


![Métiers de la robotique : compétences clés et carrières d’avenir [Guide complet] Serrage de main entre un robot et un humain](https://blog.igus.fr/wp-content/uploads/2025/05/Metiers-de-la-robotique-300x172.jpg)