L’automaticien, métier en constante évolution, intervient généralement sur de nombreuses applications dans tous les secteurs liés à l’industrie. Son métier consiste entre autres à créer, installer, et programmer tous types d’équipements automatisés.
Son rôle
Généralement sous la directive de l’ingénieur automaticien, il se charge d’installer les machines automatisées tout en respectant le cahier des charges imposé. L’automaticien a pour but de détecter chaque cause liée au dysfonctionnement du système automatisé, tels qu’une dérive de paramètre ou encore une surchauffe pour ensuite réparer la machine le plus vite possible. Ses opérations peuvent être multiples en fonction des différents problèmes rencontrés : nettoyage, remplacement d’une pièce, amélioration du système…
L’automaticien n’est donc pas qu’un réparateur, il permet aussi d’assurer le montage et réalise le suivi des applications.
Les qualités
De solides connaissances sont nécessaires afin d’exercer ce métier. En effet, celui-ci touche à plusieurs domaines :
- Mécanique
- Electronique / électrotechnique
- Hydraulique
- Pneumatique
- Informatique
- Robotique
L’automaticien doit de plus se montrer très réactif dans chaque situation. Il est doté d’une grande capacité d’analyse. Sa concentration doit être maximale, même durant de longues heures de travail.
Ce métier offre une totale polyvalence. En effet, il est possible de l’exercer entre autres en atelier, sur un chantier et dans un laboratoire.
La formation
Plusieurs formations sont disponibles afin d’acquérir les compétences nécessaires.
Le niveau d’étude déterminera les tâches accessibles :
- Bac/Bac pro (MSPC, PLP, SN) : Permet de devenir agent de maintenance.
- Bac + 2/BTS (CRSA, CIRA, MS, SN et électrotechnique) : permet de devenir technicien.
- Bac + 3/ BUT (GEII, GIM, GMP) ; Licence professionnelle (système automatisés réseaux et informatique industrielle, métier de l’industrie) ; Diplômes d’écoles spécialisées : permet de devenir automaticien.
- Bac + 5/ Master (énergie, sciences pour l’ingénieur, automatique et systèmes électriques, ingénierie de conception) : permet de devenir ingénieur.
Le salaire :
Le salaire varie en fonction des études et du secteur d’activité. En début de carrière, le salaire d’un automaticien se situe entre 1 500€ et 1 800€ par mois. Avec de l’expérience, il peut aller jusqu’à environ 2 500€ par mois.