Mesurer un filetage métrique est une étape indispensable pour identifier correctement une vis ou un écrou et garantir une compatibilité optimale avec vos assemblages mécaniques. Que vous soyez un professionnel de l’industrie ou un bricoleur averti, comprendre les dimensions et les caractéristiques d’un filetage est essentiel. Ce guide détaillé vous explique toutes les étapes pour mesurer un filetage métrique avec précision, les outils à utiliser et les erreurs à éviter.

 

Qu’est-ce qu’un filetage métrique ? 

Un filetage métrique est un type de filetage normalisé selon les standards ISO (International Organization for Standardization). Il est désigné par le diamètre extérieur de la vis suivi du pas, par exemple M10 x 1,5, où : 

Pour comprendre les différences entre un filetage métrique et d’autres types de filetages, vous pouvez consulter notre article : Quelle est la différence entre un filetage ISO et un filetage métrique ?. 

 

Les outils nécessaires pour mesurer un filetage métrique 

Pour mesurer un filetage métrique avec précision, vous aurez besoin des outils suivants : 

 

Étapes pour mesurer un filetage métrique 

  1. Mesurer le diamètre extérieur

Le diamètre extérieur est la dimension principale d’un filetage. Pour une vis, utilisez un pied à coulisse ou un micromètre pour mesurer le diamètre à la base des crêtes. Pour un écrou, vous devrez mesurer le diamètre intérieur.

 

  1. Identifier le pas du filetage

Le pas est la distance entre deux crêtes successives. Pour le mesurer : 

  1. Placez la jauge de filetage sur la vis. 
  2. Trouvez le modèle qui correspond parfaitement aux crêtes du filetage. 
  3. Notez le pas indiqué sur la jauge. 

 

Si vous n’avez pas de jauge, vous pouvez mesurer manuellement : 

 

  1. Vérifier le profil du filetage

Le profil du filetage métrique est en forme de triangle équilatéral avec un angle de 60°. Il est important de vérifier que le filetage correspond bien à cette norme pour éviter tout problème d’assemblage. Pour en savoir plus sur l’identification des filetages, vous pouvez consulter notre guide : Comment connaître le type de filetage ?.

 

  1. Mesurer la longueur du filetage

Pour les vis, mesurez la partie filetée avec un pied à coulisse. Pour les écrous, vérifiez l’épaisseur correspondante à l’engagement de la vis.  

 

Tableau récapitulatif des dimensions principales d’un filetage métrique 

Type de mesure  Outil recommandé  Exemple pour M10 x 1,5 
Diamètre extérieur (d)  Pied à coulisse / Micromètre  10 mm 
Pas (P)  Jauge de filetage / Règle  1,5 mm 
Longueur filetée  Pied à coulisse / Règle  20 mm 
Angle de profil  Gabarit ou vis standard  60° 

 

Bonnes pratiques pour mesurer un filetage métrique 

 

FAQ sur la mesure des filetages métriques 

Comment savoir si un filetage est métrique ou impérial ?
Un filetage métrique est indiqué par la lettre “M” suivie du diamètre et du pas, alors que les filetages impériaux utilisent des fractions de pouce et des TPI (threads per inch). 

Peut-on mesurer le pas d’un filetage sans jauge de filetage ?
Oui, vous pouvez utiliser une règle précise et compter le nombre de filets sur une longueur connue, puis diviser cette longueur par le nombre de filets. 

Pourquoi le profil du filetage est-il important ?
Le profil garantit que la vis et l’écrou s’assemblent correctement et supportent les charges prévues. Un angle incorrect peut provoquer un dévissage ou un usinage prématuré. 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *