Chaîne porte-câble : tout savoir sur sa résistance et sa solidité

Les chaînes porte-câbles sont des composants essentiels dans de nombreuses applications industrielles. Elles protègent les câbles et les flexibles, garantis …
Métiers de la robotique : compétences clés et carrières d’avenir [Guide complet]

Découvrez les métiers de la robotique, les compétences indispensables et les formations pour réussir dans ce secteur en pleine expansion.
Qu’est-ce qu’un guidage linéaire ?

Dans les domaines de la mécanique, de l’automatisation et de la robotique, le guidage linéaire est une technologie incontournable. Il permet le déplacement …
Pourquoi choisir des paliers à roulements en plastique plutôt qu’en métal ?

Qu’est-ce qu’un palier à roulement ? Un palier à roulement est généralement composé d’un corps en fonte ou tôle avec un roulement monté à l’intérieur pour as…
Comment un robot industriel peut transformer votre production ?

Le robot industriel est utilisé dans tous les secteurs de l’industrie. Il offre une solution idéale pour automatiser et optimiser la production en réalisant …
PFAS : ces substances qui menacent notre environnement

Les substances per- et polyfluoroalkylées naturellement plus connues sous le nom de PFAS, sont bien présentes dans notre quotidien. Le PFAS est utilisé depui…
L’agroforesterie : une approche durable pour l’avenir de l’agriculture

L’agroforesterie émerge comme une approche prometteuse en intégrant des arbres et des haies au sein des exploitations agricoles, mais quels sont les bienfaits ?
Les robots mobiles SCALLOG soulèvent des étagères à l’aide de paliers lisses

Les robots mobiles de SCALLOG utilisent des paliers lisses en polymères pour soulever les étagères qu’ils transportent jusqu’au préparateur de commandes …
Les avancées majeures des énergies vertes

Les changements climatiques sont préoccupants, il devient essentiel d’adopter de nouvelles habitudes en utilisant des sources d’énergies vertes …
Gagner un espace en cuisine avec l’automatisation low cost

La cuisine robotisée de Cook-e prépare de A à Z des plats frais et sains de façon 100 % autonome et permet aux restaurateurs de tous horizons de faire face …
Des équipements robustes pour le secteur naval

Dans le secteur naval, les équipements font face à des contraintes particulières, c’est pour cette raison qu’il est important de sélectionner les bons composants.
Quand la robotique et le sport font bon ménage

Imaginez un instant un match de football où les joueurs sont des robots, capables de rivaliser avec les meilleurs athlètes humains.