Mesurer un filetage métrique est une étape indispensable pour identifier correctement une vis ou un écrou et garantir une compatibilité optimale avec vos assemblages mécaniques. Que vous soyez un professionnel de l’industrie ou un bricoleur averti, comprendre les dimensions et les caractéristiques d’un filetage est essentiel. Ce guide détaillé vous explique toutes les étapes pour mesurer un filetage métrique avec précision, les outils à utiliser et les erreurs à éviter.
Table des matières
Qu’est-ce qu’un filetage métrique ?
Un filetage métrique est un type de filetage normalisé selon les standards ISO (International Organization for Standardization). Il est désigné par le diamètre extérieur de la vis suivi du pas, par exemple M10 x 1,5, où :
- M10 représente le diamètre nominal de la vis en millimètres.
- 1,5 correspond au pas, c’est-à-dire la distance entre deux crêtes successives du filetage en millimètres.
Pour comprendre les différences entre un filetage métrique et d’autres types de filetages, vous pouvez consulter notre article : Quelle est la différence entre un filetage ISO et un filetage métrique ?.
Les outils nécessaires pour mesurer un filetage métrique
Pour mesurer un filetage métrique avec précision, vous aurez besoin des outils suivants :
- Pied à coulisse : pour mesurer le diamètre extérieur de la vis ou le diamètre intérieur de l’écrou.
- Jauge de filetage : pour identifier le pas du filetage.
- Micromètre : pour des mesures très précises du diamètre nominal.
- Règle ou réglet : utile pour les mesures approximatives, notamment pour vérifier la longueur de filetage.
Étapes pour mesurer un filetage métrique
-
Mesurer le diamètre extérieur
Le diamètre extérieur est la dimension principale d’un filetage. Pour une vis, utilisez un pied à coulisse ou un micromètre pour mesurer le diamètre à la base des crêtes. Pour un écrou, vous devrez mesurer le diamètre intérieur.
-
Identifier le pas du filetage
Le pas est la distance entre deux crêtes successives. Pour le mesurer :
- Placez la jauge de filetage sur la vis.
- Trouvez le modèle qui correspond parfaitement aux crêtes du filetage.
- Notez le pas indiqué sur la jauge.
Si vous n’avez pas de jauge, vous pouvez mesurer manuellement :
- Prenez une règle précise.
- Comptez le nombre de filets sur une longueur donnée (par exemple 10 mm).
- Divisez la longueur par le nombre de filets pour obtenir le pas.
-
Vérifier le profil du filetage

Le profil du filetage métrique est en forme de triangle équilatéral avec un angle de 60°. Il est important de vérifier que le filetage correspond bien à cette norme pour éviter tout problème d’assemblage. Pour en savoir plus sur l’identification des filetages, vous pouvez consulter notre guide : Comment connaître le type de filetage ?.
-
Mesurer la longueur du filetage
Pour les vis, mesurez la partie filetée avec un pied à coulisse. Pour les écrous, vérifiez l’épaisseur correspondante à l’engagement de la vis.
Tableau récapitulatif des dimensions principales d’un filetage métrique
| Type de mesure | Outil recommandé | Exemple pour M10 x 1,5 |
| Diamètre extérieur (d) | Pied à coulisse / Micromètre | 10 mm |
| Pas (P) | Jauge de filetage / Règle | 1,5 mm |
| Longueur filetée | Pied à coulisse / Règle | 20 mm |
| Angle de profil | Gabarit ou vis standard | 60° |
Bonnes pratiques pour mesurer un filetage métrique
- Toujours nettoyer la vis ou l’écrou avant mesure pour éviter les erreurs causées par la poussière ou la graisse.
- Mesurer plusieurs fois pour confirmer les résultats.
- Utiliser des outils calibrés pour garantir la précision.
- Noter toutes les mesures pour référence future.
FAQ sur la mesure des filetages métriques
Comment savoir si un filetage est métrique ou impérial ?
Un filetage métrique est indiqué par la lettre “M” suivie du diamètre et du pas, alors que les filetages impériaux utilisent des fractions de pouce et des TPI (threads per inch).
Peut-on mesurer le pas d’un filetage sans jauge de filetage ?
Oui, vous pouvez utiliser une règle précise et compter le nombre de filets sur une longueur connue, puis diviser cette longueur par le nombre de filets.
Pourquoi le profil du filetage est-il important ?
Le profil garantit que la vis et l’écrou s’assemblent correctement et supportent les charges prévues. Un angle incorrect peut provoquer un dévissage ou un usinage prématuré.