Les salles blanches sont des environnements très techniques qui doivent respecter des critères de pureté rigoureux. Si les filtres, les systèmes de plafonds et les revêtements de sol sont essentiels, ils ne garantissent pas à eux seuls une production parfaitement propre.

Les équipements et les composants mobiles utilisés ont une influence décisive sur la propreté finale. En effet, les travaux en milieu stérile sont extrêmement sensibles aux variations de pression, d’humidité, de température et surtout à la contamination particulaire. C’est ici que la norme ISO salle blanche entre en jeu pour définir un cadre strict.

 

C’est quoi la norme ISO ? 

La réglementation salle blanche repose principalement sur la famille des normes ISO 14644. Cette norme internationale définit la propreté de l’air en fonction de la concentration de particules en suspension. Elle impose une méthodologie rigoureuse pour tester et classer les environnements afin d’assurer la protection des processus de fabrication sensibles.

 

Combien de classes ISO existe-t-il pour les salles blanches ?

Il existe 9 classes de propreté définies par la norme. La classification ISO s’étend de la classe ISO 1 (la plus pure, avec le moins de particules) à la classe ISO 9 (la moins restrictive, s’apparentant à un environnement urbain standard mais contrôlé). Plus le chiffre est bas, plus les exigences en matière de filtration et de comportement des matériaux sont élevées.

 

Quelles sont les limites de particules selon chaque classe ISO ?

Le passage d’une classe à l’autre dépend du nombre de particules (de tailles allant de 0,1 µm à 5 µm) présentes par mètre cube d’air.

 

Quelle classe ISO choisir selon mon industrie ?

Le choix de la classe ISO salle blanche dépend de la criticité de votre produit :

 

À quelle fréquence faut-il requalifier une salle blanche ISO ?

La norme ISO 14644-2 préconise des intervalles réguliers pour garantir la conformité :

 

L’importance des composants : au-delà de l’air ambiant

Cette norme est particulièrement applicable aux systèmes de guidage d’énergie. Pour atteindre ces niveaux de pureté, les câbles et chaînes porte-câbles nécessitent une résistance élevée à l’abrasion. Chez igus, nous développons des produits spécifiques répondant aux exigences les plus strictes pour éviter les arrêts non planifiés.

Pour garantir une évaluation objective, nos solutions pour salles blanches sont contrôlées par les tests Fraunhofer IPA, vérifiant la pureté de chaque composant en mouvement.

Certains secteurs exigent également des propriétés de nettoyage spécifiques. Pour en savoir plus, découvrez les produits hygiéniques pour les salles blanches sur notre blog. 

 

 

FAQ : Tout savoir sur la réglementation des salles propres

Quelles sont les normes ISO 14644-1 pour les salles blanches ?

La norme ISO 14644-1 est le document de référence qui classifie la propreté de l’air. Elle définit les méthodes de calcul et le nombre de points de mesure nécessaires pour valider la conformité d’une zone selon la taille des particules.

Quelle est la norme ISO 7 pour les salles blanches ?

La classe ISO 7 est une norme intermédiaire très utilisée. Elle autorise au maximum 352 000 particules de 0,5 µm par m3. Elle est souvent utilisée dans le conditionnement de dispositifs médicaux ou l’assemblage électronique de précision.

Comment la norme ISO 14644-1 est-elle appliquée en pratique ?

En pratique, l’application passe par l’installation de centrales de traitement d’air (CTA) avec filtres HEPA, un protocole d’habillage strict du personnel et l’utilisation de composants à faible émission de particules (comme les polymères hautes performances igus).

 

Comment certifier une salle blanche selon la norme ISO 14644 ?

La certification s’obtient après un audit réalisé par un organisme spécialisé. Il mesure la concentration particulaire à l’aide d’un compteur laser, vérifie les débits d’air, les pressions différentielles et la récupération de l’air.

Quelle est la différence entre la norme ISO et d’autres standards (GMP, FED STD 209E) ?

La norme ISO 14644 a remplacé l’ancienne norme américaine FED STD 209E. Concernant les GMP (Good Manufacturing Practices), elles sont spécifiques à l’industrie pharmaceutique et intègrent, en plus des particules, des critères sur la contamination microbiologique (germes, bactéries), là où l’ISO se concentre sur les particules inertes.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *