La station de lavage auto est l’un des moyens le plus rapide et le plus économique pour nettoyer son véhicule. Il existe deux types de dispositifs entièrement automatisés : le portique de lavage et le tunnel de lavage auto haute pression.
Installé sur des rails de fixation, le portique assure le lavage ainsi que le séchage du véhicule, grâce à des allers-retours. Il est composé de deux brosses verticales et d’une brosse horizontale afin de nettoyer le véhicule dans son intégralité. Ce système est généralement composé de différentes étapes : le prélavage avec application d’une mousse, le lavage grâce au balayage des rouleaux, le rinçage à l’eau, le séchage ou encore le lustrage. Alors que certains de ces équipements possèdent des rouleaux, d’autres versions hybrides combinent deux technologies assurées par des jets d’eau haute pression ainsi que des brosses rotatives utilisées pour nettoyer les jantes.
Quant au tunnel de lavage auto, bien que plus coûteux que le système de portique, assure un lavage beaucoup plus complet. Le véhicule est ici conduit à travers un tunnel équipé de brosses, de jets d’eau et de produits de nettoyage. La technique est donc la même mais plus poussée, offrant donc un nettoyage beaucoup plus efficace. En fonction des stations, plusieurs types de lavages sont proposés aux consommateurs. En effet, suivant les résultats voulus, il est possible de choisir les différentes options souhaitées comme par exemple un lavage avec ou sans séchage.
Les composants utilisés dans les portiques de lavage doivent être en mesure de résister à la saleté, à l’humidité, à la chaleur, aux agents chimiques ou encore à la corrosion. Nos systèmes de chaînes porte-câbles permettent le guidage de l’énergie, des données, de l’air comprimé ou encore de l’eau en toute sécurité tout en augmentant la durée de vie des équipements. Contrairement aux paliers métalliques, nos paliers lisses en polymères hautes performances offrent une résistance à toute épreuve et par conséquent, sont parfaitement adaptés pour une utilisation dans les buses rotatives et les brosses de nettoyage.