Comment fixer un rail de guidage ?

La fixation d’un rail de guidage est une étape clé dans la conception d’un système mécanique. Mal réalisée, elle peut entraîner des défauts d’alignement, une…
Quelle est la norme pour le filetage trapézoïdal ?

Le filetage trapézoïdal est partout dans l’industrie. Dès qu’il s’agit de transformer un mouvement de rotation en mouvement linéaire, de transmettre un effort ou de positionner une charge avec précision, il revient systématiquement dans la discussion. Mais quand on cherche la norme du filetage trapézoïdal, on tombe souvent sur des informations partielles, parfois contradictoires. ISO, […]
Quel est l’angle d’un filetage métrique ?

Lorsqu’on parle de visserie ou de tiges filetées, une question revient très souvent dans l’industrie : quel est exactement l’angle d’un filetage métrique ? Derrière cette notion en apparence simple se cachent en réalité des standards internationaux et des éléments géométriques qui influencent directement la résistance, la transmission d’efforts, la précision et même la durabilité des […]
Comment mesurer un filetage métrique ?

Apprenez à mesurer un filetage métrique : outils, étapes, astuces et erreurs à éviter pour des mesures précises de vis et écrous.
Que veut dire filetage métrique ?

Dans le monde de la mécanique et de l’ingénierie, le filetage est un élément essentiel de l’assemblage. Parmi les différents types existants, le filetage mét…
Quelle est la différence entre un filetage iso et un filetage métrique ?

Comprenez la différence entre filetage ISO et métrique : normes, géométrie, compatibilité et applications pour vos projets industriels.
Comment connaître le type de filetage ?

Le filetage est omniprésent dans la mécanique industrielle. Derrière une vis, un écrou ou une tige filetée se cache une géométrie précise qui conditionne la …
Quelle est la différence entre un guidage linéaire et une vis à billes ?

Deux solutions mécaniques sont souvent citées pour assurer un mouvement linéaire précis : le guidage linéaire et la vis à billes.
Quelle est la différence entre le taraudage et le filetage ?

Comprenez la différence entre taraudage et filetage : définitions, applications et conseils pour choisir la bonne technique en mécanique.
Comment choisir un guidage linéaire ?

Découvrez comment choisir le bon guidage linéaire : critères essentiels, types de systèmes et conseils pour une performance optimale en mécanique.
Qu’est-ce qu’un guidage linéaire ?

Dans les domaines de la mécanique, de l’automatisation et de la robotique, le guidage linéaire est une technologie incontournable. Il permet le déplacement …
L’industrie automobile : innovante et exigeante à la fois

Vous seriez probablement surpris du nombre de composants en mouvement que regorgent les voitures d’aujourd’hui comme c’est le cas pour les caméras de recul.