Qu’est-ce qu’une bague lisse à collerette ?

Dans le domaine de la construction mécanique et de l’ingénierie, l’optimisation des guidages en rotation et en translation est un enjeu de performance majeur. Pour réduire efficacement les frottements et l’usure des pièces en mouvement, le choix du composant de guidage est déterminant. Parmi les solutions les plus répandues et les plus performantes, on trouve la bague lisse à collerette. Bien que ce terme soit couramment utilisé par les concepteurs, le terme technique exact pour désigner ce composant est en réalité le palier lisse à collerette.

 

Définition d’une bague lisse à collerette

Un palier lisse à collerette est un composant mécanique de forme cylindrique. Il est doté d’un rebord perpendiculaire à son axe à l’une de ses extrémités, appelé collerette ou épaulement.

Ce composant s’insère dans un alésage pour guider un arbre en rotation ou en oscillation.

La bague lisse se distingue des roulements par l’absence totale d’éléments roulants (billes ou rouleaux). Le mouvement s’effectue par glissement direct de l’arbre contre la surface interne du palier.

La collerette joue un rôle crucial : elle reprend les charges axiales (forces parallèles à l’axe de l’arbre) et sert de butée d’arrêt lors du montage.

Pour ne pas confondre les différents éléments de guidage, consultez notre article pour savoir quelle est la différence entre un palier lisse et une bague.

 

Le rôle double de la collerette : guidage radial et axial

L’avantage principal du palier lisse à collerette réside dans sa géométrie. Contrairement à une bague cylindrique simple, il assure une double fonction de guidage indispensable.

 

Gestion des charges radiales

Le corps cylindrique du palier encaisse les forces perpendiculaires à l’arbre. La surface de contact répartit la charge de manière homogène, ce qui limite la pression de surface et prolonge la durée de vie du montage.

 

Gestion des charges axiales

Lorsqu’un mécanisme génère une poussée latérale, la collerette agit comme une rondelle de butée intégrée. Elle empêche le déplacement longitudinal de l’arbre et évite le contact direct entre le support fixe et les pièces rotatives.

 

Matériaux de fabrication : du bronze aux polymères

Les paliers et bagues lisses à collerette sont fabriqués à partir de différents matériaux selon vos contraintes.

Le bronze et les métaux frittés représentent les solutions historiques. Ils nécessitent un apport externe de lubrifiant (huile ou graisse) et tolèrent mal les milieux poussiéreux.

Les polymères et plastiques techniques sont des matériaux modernes. Ils intègrent des lubrifiants solides au sein même de leur structure pour un fonctionnement totalement à sec et sans entretien.

Pour approfondir les mécanismes physiques de ces composants, découvrez comment fonctionne un palier lisse autolubrifiant en polymères.

 

Pourquoi choisir un palier lisse à collerette en polymère ?

Le choix du matériau a un impact direct sur la rentabilité de vos machines. Les solutions en polymères hautes performances offrent trois avantages majeurs.

 

  1. Zéro lubrification externe

Les paliers en plastique technique fonctionnent sans graisse ni huile. Cela élimine les coûts de maintenance et évite l’accumulation de poussières abrasives.

 

  1. Résistance à la corrosion

Contrairement au bronze ou à l’acier, les polymères ne s’oxydent pas. Ils conviennent parfaitement aux environnements humides, marins ou soumis à des nettoyages chimiques (agroalimentaire, médical).

 

  1. Gain de poids et d’espace

Les polymères sont très légers. De plus, la collerette intégrée évite de monter une rondelle de butée distincte, ce qui simplifie le design global du mécanisme.

 

Tableau comparatif des solutions de guidage industriel

Pour vous guider dans votre choix technique, voici un comparatif synthétique des caractéristiques du palier lisse à collerette face à d’autres composants de guidage standard.

Caractéristiques mécaniques Bague lisse cylindrique simple Palier lisse à collerette Roulement à billes standard
Reprise des charges radiales Excellente Excellente Bonne
Reprise des charges axiales Nulle Excellente Modérée
Encombrement requis Très faible Faible Élevé
Complexité de montage Simple Très simple (butée intégrée) Complexe (ajustements précis)
Besoin en lubrification Variable selon matériau Variable selon matériau Obligatoire (graisse/étanchéité)
Sensibilité à la poussière Faible (si polymère) Faible (si polymère) Très élevée

 

Critères de sélection d’une bague à collerette

Le dimensionnement d’un palier lisse à collerette doit reposer sur l’analyse précise de votre application mécanique.

  • Les dimensions géométriques : Diamètres intérieur (arbre) et extérieur (alésage), longueur du cylindre, diamètre et épaisseur de la collerette.
  • La charge spécifique (Pression P) : Force appliquée divisée par la surface projetée du palier (en MPa). Distinguez bien les forces radiales et axiales.
  • La vitesse de glissement (Vitesse V) : Elle dépend directement de la vitesse de rotation ou d’oscillation de l’arbre (en m/s).
  • Le facteur PV : Ce produit (P x V) quantifie l’énergie thermique générée. Le matériau doit pouvoir dissiper cette chaleur.
  • L’environnement : Températures extrêmes, présence d’eau, de produits corrosifs ou de poussières.

 

Il existe des gammes standardisées adaptées à chaque contrainte, comme la gamme de paliers lisses à collerette iglidur IBH, qui propose des dimensions précises pour un montage direct et fiable.

 

FAQ : Questions fréquentes sur les paliers lisses à collerette

Comment installer un palier lisse à collerette ?

L’installation s’effectue par emmanchement en force dans un alésage tolérance. La collerette doit s’appuyer fermement contre la face plane du logement. Utilisez un appui plan adapté pour appliquer une force uniforme sans blesser le composant.

Quelle est la différence entre une bague à collerette et un palier à épaulement ?

Il n’y a aucune différence technique. Ces expressions désignent le même composant. « Collerette » insiste sur le rebord, « épaulement » sur la fonction mécanique de marche d’appui, et « palier » reste le terme industriel exact.

Peut-on utiliser une bague lisse à collerette pour des mouvements linéaires ?

Oui. Bien qu’elles soient conçues pour la rotation, elles peuvent guider un arbre en translation linéaire. La collerette sert alors de butée de fin de course ou de zone de contact amortissante contre le logement.

Pourquoi ma bague lisse s’use-t-elle prématurément au niveau de la collerette ?

C’est souvent le signe d’une charge axiale trop élevée ou d’un défaut d’alignement de l’arbre. Si l’arbre n’est pas perpendiculaire à la collerette, les forces se concentrent sur un seul point, ce qui engendre un échauffement et une usure rapide.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Catégories Populaires

Newsletter

Restez à la pointe de l’actualité igus en vous abonnant à la newsletter.