Quelle épaisseur pour une impression 3d ? 

Choisir la bonne épaisseur en impression 3D, ce n’est pas une question de règle universelle. C’est un compromis entre résistance, qualité de surface, temps d’impression et coût. Trop souvent, on épaissit “par sécurité”, alors qu’un réglage plus finement pensé aurait donné une pièce tout aussi fiable, plus rapide à produire et moins chère.

Dans ce guide, on se concentre sur l’essentiel : quelle épaisseur pour quel usage.

 

Ce que recouvre réellement l’épaisseur en impression 3D

En impression 3D, l’épaisseur ne correspond pas à un seul paramètre. L’épaisseur de couche détermine la hauteur de chaque strate déposée. Elle joue principalement sur l’aspect visuel et la précision. L’épaisseur des parois, elle, est directement liée à la résistance mécanique de la pièce. Enfin, l’épaisseur du dessus et du dessous assure la rigidité globale et la fermeture correcte du volume.

Confondre ces notions conduit souvent à des pièces trop longues à imprimer ou insuffisamment robustes.

 

Quelle épaisseur de couche choisir selon votre besoin 

Dans la majorité des cas industriels et techniques, une épaisseur de couche de 0,2 mm reste la valeur la plus équilibrée. Elle permet d’obtenir une bonne qualité de surface tout en maîtrisant le temps d’impression. 

Pour des pièces très détaillées ou purement esthétiques, on peut descendre à 0,1 ou 0,15 mm. Le rendu est plus fin, mais le gain est essentiellement visuel. À l’inverse, pour des prototypes fonctionnels ou des pièces utilitaires, monter à 0,25 voire 0,3 mm permet de gagner du temps sans compromettre la fonctionnalité.

 

Épaisseur des parois : le vrai facteur de solidité 

C’est souvent là que se fait la différence entre une pièce fragile et une pièce durable. Augmenter l’épaisseur des parois est généralement plus efficace que d’augmenter le remplissage. 

Voici des ordres de grandeur couramment utilisés en impression 3D FDM : 

 

Type de pièce  Épaisseur de paroi recommandée 
Prototype visuel  0,8 à 1 mm 
Pièce fonctionnelle simple  1,2 à 1,6 mm 
Pièce mécanique sollicitée  2 à 3 mm 

Ces valeurs doivent bien sûr être adaptées au matériau, à l’orientation d’impression et aux contraintes réelles. 

Pour approfondir le lien entre conception et résistance, cet article apporte un éclairage complémentaire

 

Dessus et dessous : un paramètre souvent sous-estimé 

Le dessus et le dessous ferment la pièce et participent fortement à sa rigidité. Une épaisseur trop faible entraîne des surfaces fragiles et des défauts visibles, même si les parois sont correctement dimensionnées. 

En pratique, il est recommandé de prévoir au minimum 0,8 mm. Pour une pièce fonctionnelle, viser entre 1 et 1,2 mm permet d’assurer une bonne tenue dans le temps.

 

Les réglages d’épaisseur à retenir rapidement 

Pour synthétiser sans entrer dans des réglages trop fins, voici les repères les plus courants :

  • épaisseur de couche standard : 0,2 mm 
  • parois pour pièce fonctionnelle : minimum 1,2 mm 
  • parois pour pièce mécanique : 2 mm et plus 
  • dessus et dessous : 1 mm recommandé

 

Ce sont des bases fiables qui évitent la majorité des erreurs de dimensionnement.

 

Matériau et épaisseur : un lien direct 

Le matériau influence fortement le choix des épaisseurs. Le PLA est relativement tolérant et fonctionne bien avec des parois modérées. Le PETG, plus flexible, nécessite souvent des parois légèrement plus épaisses pour éviter la déformation. L’ABS, sensible au retrait, demande une conception plus robuste, avec des parois renforcées. 

Avec des polymères techniques destinés à des environnements industriels, l’épaisseur devient un paramètre de conception à part entière, au même titre que la géométrie ou le matériau. 

 

Épaisseur et coût d’impression 3D 

Chaque augmentation d’épaisseur se traduit par une hausse du temps machine et de la consommation de matière. Le surdimensionnement est donc l’une des principales sources de surcoût en impression 3D. 

Pour mieux comprendre l’impact économique des choix de conception, cet article détaille les leviers de coût : https://blog.igus.fr/quel-est-le-cout-dune-impression-3d/ 

 

Quand externaliser l’impression 3D 

Lorsque la pièce est critique, produite en série ou soumise à des contraintes mécaniques élevées, le choix des épaisseurs ne devrait pas être laissé au hasard. Faire appel à un service d’impression 3D permet d’optimiser ces paramètres dès la phase de conception, sans tomber dans le surdimensionnement systématique.

 

FAQ – Quelle épaisseur pour une impression 3D ? 

Quelle est l’épaisseur idéale pour une impression 3D solide ? 

Dans la plupart des cas, une épaisseur de couche de 0,2 mm associés à des parois d’au moins 2 mm permet d’obtenir une pièce robuste et durable. 

Une couche plus fine rend-elle la pièce plus résistante ? 

Non. Une couche plus fine améliore surtout l’aspect visuel. La solidité dépend principalement des parois, du matériau et de l’orientation d’impression. 

Quelle est l’épaisseur minimale pour une pièce fonctionnelle ? 

Il est recommandé de prévoir au minimum 1,2 mm pour les parois et environ 1 mm pour le dessus et le dessous. 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Catégories Populaires

Newsletter

Restez à la pointe de l’actualité igus en vous abonnant à la newsletter.