Le filetage trapézoïdal est partout dans l’industrie. Dès qu’il s’agit de transformer un mouvement de rotation en mouvement linéaire, de transmettre un effort ou de positionner une charge avec précision, il revient systématiquement dans la discussion.

Mais quand on cherche la norme du filetage trapézoïdal, on tombe souvent sur des informations partielles, parfois contradictoires. ISO, DIN, dimensions, pas, désignations… Tout se mélange vite.

 

À quoi sert un filetage trapézoïdal ?

Avant de parler norme, il faut comprendre pourquoi ce type de filetage existe. Contrairement aux filetages métriques classiques, conçus avant tout pour l’assemblage, le filetage trapézoïdal est pensé pour la transmission de puissance.

Sa géométrie particulière lui permet de :

 

On le retrouve donc dans les vis de translation, les axes linéaires, les systèmes de réglage, les presses, ou encore les équipements d’automatisation.

 

La norme de référence du filetage trapézoïdal

La norme principale du filetage trapézoïdal est la norme ISO 2904, qui correspond historiquement à la DIN 103.

C’est cette norme qui définit la forme du profil trapézoïdal

 

Dans la pratique industrielle, les deux appellations ISO et DIN sont encore utilisées, mais elles décrivent bien le même type de filetage.

 

Géométrie normalisée du filetage trapézoïdal

Le profil trapézoïdal normalisé se reconnaît immédiatement à sa forme. Les flancs sont inclinés, ce qui améliore la transmission de l’effort par rapport à un filetage triangulaire.

Les caractéristiques géométriques imposées par la norme sont précises :

 

Ce sont ces règles qui garantissent l’interchangeabilité entre une vis et un écrou conformes à la norme.

 

Comment se désigne un filetage trapézoïdal normalisé ?

La désignation normalisée suit une logique simple, mais encore faut-il savoir la lire.

Un filetage trapézoïdal est désigné par :

 

Exemple : Tr 20×4

Cela signifie :

 

Cette désignation est essentielle pour éviter toute confusion, notamment lorsqu’on compare différents types de filetages. Si le doute persiste, cet article explique très bien comment identifier un filetage existant

 

Tableau des dimensions courantes selon la norme

Voici un aperçu des dimensions les plus utilisées dans l’industrie, toutes conformes à la norme ISO 2904 / DIN 103.

Désignation Diamètre nominal (mm) Pas (mm) Applications courantes
Tr 10×2 10 2 Mécanismes légers, réglage fin
Tr 12×3 12 3 Systèmes de positionnement
Tr 16×4 16 4 Axes linéaires standards
Tr 20×4 20 4 Automatisation, machines
Tr 24×5 24 5 Charges plus élevées
Tr 30×6 30 6 Industrie lourde

 

Différence entre filetage trapézoïdal et taraudage

La confusion est fréquente entre filetage et taraudage, surtout lorsqu’on parle d’écrous trapézoïdaux.

Pour faire simple :

 

La distinction est essentielle quand on parle de normes, de fabrication ou de contrôle qualité.

 

Pourquoi la norme est essentielle en application industrielle

Respecter la norme du filetage trapézoïdal n’est pas une question théorique. C’est ce qui permet :

 

Dans certaines applications modernes, notamment en automatisation, la norme est souvent associée à des technologies de vis spécifiques, comme les vis de mouvement conçues pour fonctionner sans lubrification ou avec des matériaux techniques adaptés aux environnements industriels. Ces solutions s’appuient toujours sur la base normalisée du filetage trapézoïdal pour garantir leur fiabilité.

 

FAQ – Norme du filetage trapézoïdal

Quelle est la norme officielle du filetage trapézoïdal ?

La norme de référence est la norme ISO 2904, historiquement équivalente à la DIN 103.

Le filetage trapézoïdal est-il métrique ?

Oui, les dimensions sont exprimées en millimètres et suivent une logique métrique, contrairement à certains filetages impériaux.

Peut-on remplacer un filetage trapézoïdal par un filetage métrique classique ?

Non, les fonctions ne sont pas les mêmes. Le filetage trapézoïdal est conçu pour la transmission de mouvement et de charge, pas pour l’assemblage.

Tous les filetages trapézoïdaux ont-ils le même angle ?

Oui, la norme impose un angle total de 30°, soit 15° par flanc.

Comment savoir si un filetage existant est conforme à la norme ?

Il faut mesurer le diamètre, le pas et observer le profil. Une comparaison avec les dimensions normalisées permet de confirmer rapidement la conformité.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *