Dans le monde de la mécanique et de l’ingénierie, le filetage est un élément essentiel de l’assemblage. Parmi les différents types existants, le filetage métrique est le plus utilisé en Europe et dans de nombreuses industries à travers le monde. Mais que veut dire exactement “filetage métrique” ? Comment le reconnaître, le mesurer et l’utiliser correctement ?
Voici un guide complet pour tout comprendre.
Table des matières
Qu’est-ce qu’un filetage métrique ?
Le filetage métrique est un type de filetage basé sur le système international (SI), dont les dimensions sont exprimées en millimètres.
Il s’agit du standard de référence en Europe pour la majorité des vis, écrous et tiges filetées.
Concrètement, un filetage métrique se reconnaît à sa désignation :
par exemple M8 x 1.25 signifie :
- M : filetage métrique,
- 8 : diamètre nominal en millimètres,
- 25 : pas du filetage, c’est-à-dire la distance entre deux sommets successifs du filet.
Exemple :
Une vis M8 x 1.25 a donc un diamètre extérieur de 8 mm et un pas de 1,25 mm entre chaque tour de filet.
Les différents types de filetages métriques
Il existe deux grandes familles de filetages métriques :
| Type de filetage | Désignation | Utilisation principale | Caractéristiques |
| Filetage métrique standard (M) | M (ex : M10, M12) | Applications mécaniques courantes | Filet triangulaire à 60°, pas standard selon la norme ISO |
| Filetage métrique fin (MF) | M suivi d’un pas réduit (ex : M10x1) | Montage nécessitant une meilleure tenue ou un réglage précis | Plus de filets par unité de longueur, meilleure résistance au desserrage |
Les filetages métriques fins sont souvent utilisés dans les applications où l’espace est limité ou lorsqu’une meilleure résistance aux vibrations est requise.
Comment reconnaître un filetage métrique ?
Pour déterminer si un filetage est métrique, il suffit d’observer :
- L’unité de mesure : le diamètre et le pas sont toujours exprimés en millimètres.
- La forme du profil : filet triangulaire avec un angle de 60°.
- Le marquage : toujours précédé de la lettre “M” (ex. M6, M8, M10).
Pour aller plus loin sur la manière d’identifier le type de filetage que vous avez entre les mains, consultez notre article complet : Comment connaître le type de filetage ?
Les normes du filetage métrique
Le filetage métrique est défini par plusieurs normes internationales, principalement :
- ISO 68-1 : forme du profil de filetage métrique,
- ISO 261 : pas standard et dimensions,
- ISO 965-1 : tolérances et classes d’ajustement.
Ces normes garantissent l’interchangeabilité entre différents composants, même issus de fabricants différents.
Elles permettent ainsi d’assurer une compatibilité universelle dans les assemblages mécaniques.
Filetage métrique et taraudage : quelle différence ?
Le filetage et le taraudage sont souvent confondus, mais ils ne désignent pas la même chose :
- Le filetage correspond au profil en spirale d’une vis ou d’une tige.
- Le taraudage correspond à la création de ce profil à l’intérieur d’un trou pour y visser une vis.
Pour bien comprendre la distinction, découvrez notre article dédié : Quelle est la différence entre le taraudage et le filetage ?
Les avantages du filetage métrique
Le succès du filetage métrique repose sur plusieurs avantages :
- Universalité : c’est le système le plus utilisé dans le monde industriel.
- Précision : le pas métrique permet des ajustements fins.
- Compatibilité : conforme aux normes ISO, il assure l’interchangeabilité entre les pièces.
- Simplicité de lecture : la désignation normalisée (M + diamètre + pas) est claire et standardisée.

Le filetage métrique chez igus
Chez igus, nous utilisons des vis à filet trapézoïdal et des systèmes dryspin® pour optimiser la transmission de mouvement dans les applications linéaires.
Les vis dryspin sont conçues pour réduire le frottement et l’usure, tout en assurant une longévité supérieure aux systèmes classiques.
Le filetage métrique est un standard international basé sur le système décimal, utilisé dans la majorité des applications mécaniques.
Reconnaissable par sa désignation “M”, il garantit une compatibilité et une précision universelles, tout en facilitant la conception et l’entretien des machines industrielles.
FAQ : tout savoir sur le filetage métrique
Quelle est la différence entre un filetage métrique et un filetage impérial ?
Le filetage métrique s’exprime en millimètres (M8, M10, etc.), tandis que le filetage impérial (souvent utilisé aux États-Unis) s’exprime en pouces (ex : 1/4″-20 UNC).
Comment mesurer un filetage métrique ?
Il faut mesurer le diamètre extérieur de la vis (en mm) et le pas, c’est-à-dire la distance entre deux filets. Un peigne à filet ou un pied à coulisse peuvent aider à le déterminer.
Quelle est la norme la plus utilisée pour les vis métriques ?
La norme ISO 261 est la plus courante. Elle définit les diamètres et pas standards des vis métriques utilisées dans la majorité des assemblages industriels.