Pourquoi choisir des paliers à roulements en plastique plutôt qu’en métal ?

Qu’est-ce qu’un palier à roulement ? 

Un palier à roulement est généralement composé d’un corps en fonte ou tôle avec un roulement monté à l’intérieur pour assurer un mouvement de rotation.  

Métal ou plastique ? 

Toute personne ayant travaillé avec des paliers à roulement métalliques sait à quel point la lubrification fréquente et fastidieuse est indispensable à leur bon fonctionnement. Sans une lubrification adéquate, ces paliers s’usent prématurément et finissent par tomber en panne, entraînant des temps d’arrêt coûteux et des pertes de production. Cela peut sembler être une fatalité, mais il existe une solution simple pour éviter totalement ce problème : les paliers à roulement en polymère haute performance. En plus d’éliminer le besoin de lubrification régulière, ils constituent une alternative légère et économique aux modèles métalliques, avec une durée de vie pouvant être jusqu’à 8 fois plus longue. 

Des performances supérieures aux solutions classiques 

On pense souvent, à tort, que le métal est systématiquement plus performant que le plastique, quelle que soit l’application ou les conditions d’utilisation. Il est généralement perçu comme un matériau plus robuste et mécaniquement plus fiable, offrant une durée de vie supérieure. Pourtant, dans de nombreux cas, les plastiques optimisés surpassent les alternatives métalliques en termes de performance et de longévité. 

Par exemple, lors d’un test en laboratoire, des paliers en polymères ont été immergés dans de l’eau salée chauffée à 80 °C pendant 120 heures. Les paliers métalliques ont commencé à présenter des signes de corrosion après quelques heures, tandis que les paliers en polymères sont restés intacts sans aucune altération 

Certains produits en polymères techniques intègrent des lubrifiants solides directement dans leur structure, garantissant ainsi une lubrification constante et uniforme sur toute la surface du composant. Cela permet non seulement de supprimer totalement le besoin de lubrification, mais aussi d’éviter les défaillances prématurées causées par un graissage insuffisant ou inadéquat. 

Dans le cas des paliers à roulement en polymère, cette lubrification intégrée peut prolonger la durée de vie jusqu’à 8 fois par rapport aux modèles métalliques. Cette longévité accrue signifie moins de remplacements de paliers et donc une réduction des coûts d’exploitation. 

Autre avantage des lubrifiants solides : une excellente résistance à la saleté et à la poussière. En l’absence de graisse ou d’autres lubrifiants externes auxquels les impuretés pourraient adhérer, les paliers en polymère fonctionnent parfaitement dans des environnements poussiéreux sans impact négatif sur leur usure ou leur durée de vie. 

Passer du métal au plastique en toute simplicité 

Si vous utilisez déjà des paliers à insert métalliques, l’idée de remplacer chaque palier de votre machine peut sembler contraignante. Cependant, les paliers comme ceux d’igus offrent un remplacement rapide et facile. 

Testez avant d’adopter 

Si vous hésitez encore à passer aux paliers à insert en plastique ou si vous souhaitez simplement les voir en action avant de prendre une décision, igus propose des boîtes d’échantillons pour que vous puissiez les tester avant achat.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Catégories Populaires

Newsletter

Restez à la pointe de l’actualité igus en vous abonnant à la newsletter.