Industrie 4.0 : Définition, enjeux et applications concrètes

L’industrie 4.0, aussi appelée industrie du futur, fait beaucoup parler d’elle… mais que signifie réellement ce terme ? Nouvelle révolution industrielle ou s…
Quel est le coût d’une impression 3D ?

Découvrez combien coûte une impression 3D selon la technologie, le matériau et la complexité. Comparez les prix et apprenez à réduire vos coûts dès maintenant !
Chaîne porte-câble : tout savoir sur sa résistance et sa solidité

Les chaînes porte-câbles sont des composants essentiels dans de nombreuses applications industrielles. Elles protègent les câbles et les flexibles, garantis …
Métiers de la robotique : compétences clés et carrières d’avenir [Guide complet]

Découvrez les métiers de la robotique, les compétences indispensables et les formations pour réussir dans ce secteur en pleine expansion.
Qu’est-ce qu’un guidage linéaire ?

Dans les domaines de la mécanique, de l’automatisation et de la robotique, le guidage linéaire est une technologie incontournable. Il permet le déplacement …
Pourquoi choisir des paliers à roulements en plastique plutôt qu’en métal ?

Qu’est-ce qu’un palier à roulement ? Un palier à roulement est généralement composé d’un corps en fonte ou tôle avec un roulement monté à l’intérieur pour as…
Comment un robot industriel peut transformer votre production ?

Le robot industriel est utilisé dans tous les secteurs de l’industrie. Il offre une solution idéale pour automatiser et optimiser la production en réalisant …
PFAS : ces substances qui menacent notre environnement

Les substances per- et polyfluoroalkylées naturellement plus connues sous le nom de PFAS, sont bien présentes dans notre quotidien. Le PFAS est utilisé depui…
L’agroforesterie : une approche durable pour l’avenir de l’agriculture

L’agroforesterie émerge comme une approche prometteuse en intégrant des arbres et des haies au sein des exploitations agricoles, mais quels sont les bienfaits ?
Les robots mobiles SCALLOG soulèvent des étagères à l’aide de paliers lisses

Les robots mobiles de SCALLOG utilisent des paliers lisses en polymères pour soulever les étagères qu’ils transportent jusqu’au préparateur de commandes …
Les avancées majeures des énergies vertes

Les changements climatiques sont préoccupants, il devient essentiel d’adopter de nouvelles habitudes en utilisant des sources d’énergies vertes …
Gagner un espace en cuisine avec l’automatisation low cost

La cuisine robotisée de Cook-e prépare de A à Z des plats frais et sains de façon 100 % autonome et permet aux restaurateurs de tous horizons de faire face …