La transformation numérique et l’automatisation industrielle connaissent une évolution majeure avec l’émergence de la robotique collaborative, plus communément appelée cobotique. En combinant l’agilité de l’opérateur humain à la précision de la machine, cette technologie transforme les modes de production dans les PME comme dans les grands groupes industriels.

Définition de la cobotique : l’alliance de l’humain et du robot

Née de la contraction entre « collaboration » et « robotique », la cobotique désigne les robots conçus pour travailler en direct avec l’être humain, au sein d’un espace partagé.

Contrairement aux robots industriels traditionnels isolés par des grilles de sécurité, le cobot assiste l’opérateur sur le même poste. Il ne le remplace pas, mais prend en charge les tâches répétitives, pénibles ou dangereuses pour améliorer les conditions de travail.

Pour explorer les spécificités de ces équipements, découvrez plus en détail ce qu’est un cobot.

 

Robotique industrielle classique vs cobotique : quelles différences ?

 Pour bien cerner l’apport de la cobotique, il convient de la comparer à la robotique industrielle conventionnelle. Leurs philosophies de conception, leurs coûts et leurs domaines d’intervention diffèrent grandement.

Si la robotique classique excelle dans les cadences ultra-rapides et le déplacement de charges très lourdes en environnement clos, la cobotique brille par sa flexibilité, sa simplicité de programmation et sa proximité avec les équipes de production.

 

Critère de comparaison Robotique industrielle conventionnelle Cobotique (Robotique collaborative)
Espace de travail Zone isolée avec carter de sécurité, barrières physiques ou radars Espace partagé avec l’humain sans enceinte de protection
Sécurité Arrêt d’urgence si franchissement de zone Capteurs de force et de couple intégrés pour arrêt sur contact léger
Flexibilité Conçu pour une tâche spécifique sur ligne fixe Reprogrammable et déplaçable facilement selon les besoins
Programmation Expertise technique lourde et codeur spécialisé requis Apprentissage guidé à la main et interfaces graphiques intuitives
Empreinte au sol Importante (surfaçage de l’enceinte de sécurité) Très réduite, intégration directe sur les postes existants
Coût d’installation Élevé (investissement matériel, carter, ingénierie complexe) Modéré, retour sur investissement rapide

 

Afin d’approfondir les caractéristiques structurelles et fonctionnelles qui distinguent ces deux approches de l’automatisation, découvrez les analyses détaillées sur la différence entre un robot et un cobot.

Comment fonctionne la sécurité en cobotique ?

 La question de la sécurité est au cœur même du principe de la cobotique. Comment assurer l’intégrité physique d’un être humain évoluant au plus près d’un bras articulé motorisé ?

La réponse réside dans la mise en œuvre de plusieurs technologies clés définies par la norme internationale ISO 10218 et la spécification technique ISO/TS 15066 :

 

Quels sont les avantages de la cobotique pour l’industrie ?

L’adoption de la robotique collaborative apporte de multiples bénéfices stratégiques et opérationnels pour les ateliers de fabrication et les chaînes logistiques.

Réduction des troubles musculo-squelettiques (TMS)

L’automatisation des mouvements répétitifs, du port de charges lourdes ou des postures inconfortables préserve la santé physique des employés. La cobotique réduit ainsi le taux d’absentéisme et améliore la qualité de vie au travail.

Souplesse et agilité opérationnelle

Un cobot n’est pas figé dans une unique tâche. En changeant son organe d’effet terminal (pince, pince à vide, préhenseur spécifique) et en modifiant son programme via un apprentissage visuel ou tactile, l’équipement s’adapte en quelques minutes à une nouvelle série de pièces.

Accessibilité et retour sur investissement rapide

Grâce à un coût d’entrée plus abordable que les cellules d’automatisation lourdes et à une mise en service rapide, la cobotique permet aux PME d’accéder à l’automatisation avec un ROI souvent inférieur à un an.

Revalorisation des compétences humaines

En déléguant les opérations mécaniques à faible valeur ajoutée au robot collaboratif, l’opérateur peut se concentrer sur des tâches plus complexes, comme le contrôle qualité, la supervision ou l’ajustement de précision.

 

Les applications concrètes du robot collaboratif

Les champs d’application de la cobotique couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle :

  1. Le Pick and Place : Prise et déplacement d’objets, tri de pièces sur convoyeur ou alimentation de machines-outils.
  2. Le palettisation et le packaging : Encaissements automatisés, empilement de cartons et préparation de palettes en bout de ligne.
  3. L’assemblage et le vissage : Insertion de composants électroniques, vissage de haute précision à couple contrôlé.
  4. Le contrôle qualité : Inspection visuelle à l’aide de caméras embarquées, vérification métrologique de surfaces ou de jeux de fonctionnement.
  5. Le ponçage, polissage et dépose de colle : Suivi de trajectoires complexes pour appliquer des cordons de joint ou uniformiser le traitement de surface de pièces mécaniques.

Pour concevoir une solution cobotique adaptée à vos contraintes applicatives, il est possible de composer un ensemble sur mesure en sélectionnant des articulations, des modules linéaires et des composants d’automatisation adaptés. Vous pouvez parcourir une gamme étendue de composants et robots pour la cobotique afin d’évaluer les briques technologiques disponibles pour vos projets.

FAQ

 

Un cobot nécessite-t-il une cage de protection ?

Non. Ses capteurs de sécurité lui permettent de s’arrêter en cas de contact. Une protection physique reste toutefois requise si l’outil manipulé est dangereux (lame, pièce brûlante).

Faut-il savoir coder pour programmer un cobot ?

Non. La programmation se fait par apprentissage direct : il suffit de déplacer le bras du robot à la main et de valider les trajectoires sur une interface tactile intuitive.

Quelle charge un robot collaboratif peut-il soulever ?

La capacité de charge varie généralement de 0,5 kg à 20 kg selon les modèles. Au-delà, la robotique industrielle classique reste préférable.

Quel est le coût d’une installation cobotique ?

Le coût global (robot, préhenseur, intégration) est nettement inférieur à celui d’une cellule classique grâce à l’absence de cartérisation lourde. Le ROI est souvent atteint en moins d’un an.

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *