Les moteurs pas à pas sont des composants essentiels dans de nombreuses applications d’automatisation, de robotique et de commande de mouvement. Parmi eux, le moteur pas à pas bipolaire se distingue par sa précision, sa robustesse et son couple élevé.
Mais comment fonctionne-t-il exactement ? Et pourquoi le choisir dans certaines configurations techniques plutôt qu’un autre type de moteur ?
Table des matières
Qu’est-ce qu’un moteur pas à pas ?
Avant de plonger dans le fonctionnement spécifique du moteur bipolaire, un rappel rapide s’impose.
Un moteur pas à pas est un moteur électrique qui tourne petit à petit, en avançant d’un angle fixe à chaque impulsion électrique. On parle de « pas » parce que, contrairement à un moteur classique qui tourne de façon continue, celui-ci progresse par étapes. Chaque impulsion envoyée au moteur correspond à un déplacement angulaire fixe, ce qui permet de contrôler très précisément sa position, sans avoir besoin de capteur de retour.
C’est ce principe qui le rend très utile dans des machines où l’on doit déplacer des éléments avec exactitude, comme des imprimantes 3D, des machines-outils ou des robots.

Moteur pas à pas unipolaire vs bipolaire : quelle différence ?
Il existe deux grandes familles de moteurs pas à pas :
- Unipolaire : chaque enroulement possède un point milieu. Le changement de direction du champ magnétique s’effectue sans inversion du courant, via des commutations internes.
- Bipolaire : chaque enroulement est traversé par un courant dans les deux directions, grâce à une inversion contrôlée par un pilote externe (souvent un pont en H).
| Caractéristiques | Unipolaire | Bipolaire |
| Nombre de fils | 5 ou 6 | 4 |
| Enroulements | Avec point milieu | Sans point milieu |
| Sens du courant | Toujours dans le même sens | Inversion du courant nécessaire |
| Pilotage | Plus simple | Plus complexe (pont en H requis) |
| Couple à taille équivalente | Moins élevé | Plus élevé |
| Rendement | Moyen | Fort |
Avantages du moteur bipolaire
Le moteur bipolaire, bien que plus complexe à piloter, présente plusieurs avantages techniques :
- Couple plus élevé à encombrement identique
- Utilisation complète des enroulements, donc plus de force
- Moins de pertes énergétiques que son cousin unipolaire
C’est ce qui le rend particulièrement adapté aux applications industrielles exigeant de la précision, de la répétabilité et une densité de puissance optimale.
Fonctionnement détaillé d’un moteur pas à pas bipolaire
Un moteur pas à pas bipolaire comporte généralement deux enroulements (ou phases). Contrairement à la version unipolaire, il nécessite l’inversion du courant dans chaque enroulement pour produire un champ magnétique rotatif.
Pour cela, le système de commande doit intégrer quatre interrupteurs électroniques (transistors ou MOSFETs) par enroulement, souvent sous forme de pont en H. Cette configuration permet de diriger le courant dans un sens ou dans l’autre.
Le mouvement du moteur est déclenché par une séquence d’impulsions électriques. Les types de séquences les plus fréquents :
- Pas complet : couple maximal, peu fluide
- Demi-pas : meilleur compromis fluidité / couple
- Micro-pas : fluidité maximale, pilotage plus complexe
Exemple : un moteur 200 pas (1,8°/pas) piloté en micro-pas 1/16 peut atteindre une résolution de 0,1125°.
Comment piloter un moteur pas à pas bipolaire ?
Les éléments nécessaires :
- Un driver dédié (souvent avec ponts en H intégrés)
- Une alimentation adaptée
- Un contrôleur (PLC, carte Arduino, Raspberry Pi, etc.)
Le driver reçoit les impulsions du contrôleur et les transforme en signaux de commande pour les enroulements. Il gère la polarité, la fréquence des pas, et parfois le courant (via PWM ou courant constant). Sans driver adapté, un moteur bipolaire peut surchauffer ou tourner de façon erratique.
Applications typiques
Les moteurs pas à pas bipolaires sont utilisés dans une grande variété d’applications industrielles et technologiques :
- Machines-outils CNC
- Imprimantes 3D
- Distributeurs automatiques
- Robots de précision
- Équipements médicaux
- Automatismes industriels
Leur capacité à effectuer des déplacements angulaires précis sans capteur externe en fait un choix de prédilection là où la simplicité de mise en œuvre et la précision de mouvement sont essentielles.
Comment bien choisir son moteur pas à pas bipolaire ?
Plusieurs critères doivent être pris en compte :
- Couple requis (en fonction de la charge)
- Vitesse de rotation
- Précision attendue (en degrés ou micro-pas)
- Tension et courant d’alimentation
- Dimensions mécaniques disponibles
Il est également essentiel de considérer le driver compatible, car un moteur bipolaire mal piloté peut perdre en performance ou produire un échauffement excessif.
Une offre complète de moteurs pas à pas adaptés à l’industrie

Chez igus, nous proposons une large gamme de moteurs pas à pas, sélectionnés pour leur robustesse, leur fiabilité et leur compatibilité avec les systèmes linéaires, robots ou axes motorisés de notre catalogue.
Que ce soit pour des applications simples ou des systèmes complexes nécessitant un pilotage en micro-pas, nos moteurs s’intègrent facilement dans des environnements industriels exigeants.
Vous pouvez découvrir notre gamme complète ici, os experts peuvent vous accompagner dans le dimensionnement et le choix du moteur le plus adapté à votre projet.