Qu’il serve à fixer deux pièces ou à transmettre un mouvement linéaire dans une machine, le pas de vis est partout. Pourtant, c’est un élément mécanique que l’on connaît souvent mal : à quoi correspond-il exactement ? Comment le mesure-t-on ? Et surtout, comment bien le choisir pour ses applications industrielles ?
Chez igus, on développe des solutions de vis et de pas en polymères hautes performances, avec un savoir-faire particulier sur le sujet. On vous explique tout.
Table des matières
Le pas de vis : définition simple
Le pas de vis, c’est la distance parcourue en un tour de vis. Autrement dit, c’est l’espacement entre deux filets. Il s’exprime en millimètres dans le système métrique, et en nombre de filets par pouce dans le système impérial.
Exemple concret :
- Un pas de vis de 2 mm signifie qu’à chaque tour complet, la vis avance de 2 mm en translation.
- Plus le pas est petit, plus la vis avance lentement… mais avec plus de précision et de force.

Les différents types de pas de vis
Il existe plusieurs formes et profils de pas de vis, chacun adapté à des usages spécifiques :
| Type de pas | Profil | Utilisation |
| Métrique | Triangulaire (ISO) | Fixation classique (visserie) |
| Trapézoïdal | Trapèze à 30° | Transmission de mouvement, charges lourdes |
| Acme | Trapèze à 29° (standard US) | Idem trapézoïdal, version impériale |
| Dryspin® | Trapézoïdal optimisé igus | Guidage linéaire sans lubrification |
| Hélicoïdal | En spirale continue | Applications spécifiques (torsion, fluide…) |
À quoi sert un pas de vis dans l’industrie ?
Un pas de vis peut avoir deux fonctions principales :
- Fixation : pour assembler deux éléments avec une vis ou une tige filetée.
- Transmission de mouvement : pour convertir un mouvement rotatif (moteur, manivelle) en mouvement linéaire (pousser/tirer une charge).
C’est cette deuxième fonction qui nous intéresse particulièrement chez igus, notamment dans les solutions de guidage linéaire.
Pas de vis trapézoïdal, à billes, dryspin… quelles différences ?
Dans les systèmes de translation industrielle, on retrouve principalement trois types de vis :
| Type | Avantages | Inconvénients |
| Vis trapézoïdale | Robuste, pas cher, auto-blocante | Frottements élevés, usure |
| Vis à billes | Très faible friction, rapide | Coût élevé, lubrification obligatoire |
| Vis dryspin® (igus) | Sans lubrification, silencieuse, durable | Moins adaptée aux très fortes vitesses |
Découvrez la gamme incluant vis, écrous et accessoires, conçus pour des mouvements linéaires sans lubrification.

Pourquoi utiliser un écrou avec un pas de vis en polymère ?
Les écrous avec pas de vis en polymère ont de sérieux arguments :
- Pas de lubrification nécessaire
- Silencieux même à haute vitesse
- Résistants à la corrosion, aux produits chimiques, à l’eau
- Ultra-légers
- Conçus pour durer (testés en laboratoire igus)

Nos vis dryspin® sont testées sur bancs d’essai, avec jusqu’à 10 millions de cycles simulés.
Comment choisir le bon pas de vis ?
Voici quelques critères essentiels :
- Charge à déplacer
- Vitesse et fréquence d’utilisation
- Précision attendue
- Environnement (humidité, poussière, température…)
Le pas de vis n’est pas un simple détail mécanique. C’est un élément clé de la précision et de la fiabilité d’un système de mouvement.