Composants industriels au service de la fabrication de meubles : des rails linéaires drylin pour les éléments coulissants

Composants industriels au service de la fabrication de meubles : des rails linéaires drylin pour les éléments coulissants Plus d’espace de rangement dans des meubles fabriqués par des apprentis menuisiers avec des guidages linéaires igus sans graisse L’examen de deux meubles réalisés par de futurs menuisiers de Bergisch Gladbach (Allemagne) révèle que le design industriel […]
Vidéo : Outils digitaux et conseil personnalisé avec le service de visite virtuelle igus

L’intelligence puissance 5 : igus lance la première gamme catalogue de paliers lisses intelligents Dans la situation actuelle, igus propose un remède simple : la visite virtuelle. Internet rend possible la transmission d’aides au montage et de plans, les visites de la machine ou encore les présentations interactives pour ingénieurs, acheteurs et autres parties prenantes […]
Un véhicule amphibie pour traverser l’Alaska

Un véhicule amphibie pour traverser l’Alaska La technologie des paliers lisses polymères igus contribue à ce qu’un véhicule amphibie puisse parcourir 4.000 kilomètres dans des conditions extrêmement difficiles La fonte des glaciers et les populations de poissons décroissantes ne sont que deux exemples des effets du changement climatique en Alaska. Afin d’attirer l’attention du public […]
Quand le plastique redevient pétrole

La technologie Cat-HTR mise au point par des scientifiques allemands transforme en 20 minutes des déchets plastiques en pétrole. Trois adjectifs illustrent les objectifs de la technologie du Catalytic Hydrothermal Reactor (abréviée Cat-HTR) : renouvelable, durable, réductrice de déchets. Avec cette technologie, des déchets plastiques peuvent être recyclés en 20 minutes. Le pétrole ainsi obtenu […]
Concours ROIBOT : La robotique low cost venues du monde entier

Le Concours ROIBOT récompense des applications astucieuses et innovantes faisant appel à de la robotique low cost. Le lauréat reçoit un prix de 5.000 euros. 2.500 et 1.000 euros sont attribués respectivement pour la deuxième et la troisième place. Une automatisation simple et rapidement amortie, nombreuses sont les PME à le souhaiter. Elles pourraient y […]
3.022 km à travers le désert durant la World Solar Challenge ! Energie solaire et paliers lisses igus légers au service du bolide de course solaire

3.022 kilomètres au cœur du désert australien, un défi qu’a relevé l’équiper Sonnenwagen avec son bolide solaire. Un vrai challenge pour le World Solar Challenge. Une traversée du désert australien, sur 3.022 kilomètres, à la seule force du soleil, tel est le défi à relever pour le World Solar Challenge. L’écurie Sonnenwagen d’Aix-la-Chapelle fait partie […]