Naviguez par Catégories

Rotules Lisses

Nouveau polymère haute performance iglidur HSD350 pour un usage continu dans la vapeur chaude

Sans graisse, sans entretien et insensible à la corrosion, le nouveau matériau signé igus représente une alternative économique aux variantes métalliques

Avec l'iglidur HSD350, le spécialiste des plastiques en mouvement a maintenant dans sa gamme de produits un matériau polyvalent économique destiné à la stérilisation à la vapeur dans les autoclaves. Un matériau pour paliers lisses qui offre des avantages très nets par rapport aux paliers métalliques, notamment dans les secteurs alimentaire et médical.

Economique et sans graisse ni entretien, l'iglidur HSD350 est un nouveau matériau polyvalent pour la stérilisation à la vapeur brûlante.  (Source : igus)

Economique et sans graisse ni entretien, l'iglidur HSD350 est un nouveau matériau polyvalent pour la stérilisation à la vapeur brûlante. (Source : igus)

Le traitement en autoclave est l'un des procédés d'élimination des germes les plus importants pour la production de denrées alimentaires et de médicaments ainsi que pour le nettoyage de produits médicaux. Dans le procédé standard, le récipient sous pression est chauffé à 121°C à 2 bar pendant 15 à 20 minutes ou à 134°C pendant 2 à 3 minutes avec de la vapeur à une pression de 3 bar pour les germes particulièrement résistants. Cette opération est un véritable défi pour les pièces de la machine et donc aussi pour les paliers. D'ailleurs, les paliers métalliques ont souvent besoin d'un graissage particulier compatible avec les autoclaves. L'utilisation de graisse entrave toutefois tellement la stérilisation que l'effet en est nettement réduit. Par conséquent, les paliers polymères représentent une alternative sans graisse et sans entretien, leur matériau résistant tout particulièrement à la chaleur, à la pression et à l'humidité.

Pour paliers standard et pour pièces spéciales sur mesure

L'iglidur HSD350 est le nouveau matériau polyvalent pour l'utilisation en continu dans des conditions d'hygiène stricte, même en présence d'une stérilisation régulière. Ce nouveau matériau résiste à des températures maximales de 180 °C en continu et de 210 °C pour une courte durée. Son absence de corrosion le rend idéal pour les usages dans les zones humides et mouillées. Il présente une faible absorption d'humidité et une faible dilatation thermique. Le nouveau matériau est également extrêmement résistant aux agents chimiques et à la désintégration, même lors d'une stérilisation à la vapeur chaude. Conforme RoHS, il est disponible sous forme de paliers lisses cylindriques ou à collerette en six tailles ainsi que sous forme d'ébauches pour des formes sur mesure. Le client a ainsi la possibilité de réaliser des applications permettant d'obtenir un excellent nettoyage dans des unités complexes, non démontables. L'iglidur HSD350 est disponible dès à présent et dès l'unité, sur stock et à partir de 24 heures.

A PROPROS D’IGUS : igus® France est la filiale commerciale du groupe igus® qui est un des leaders mondiaux de la fabrication de systèmes de chaînes porte-câbles et de paliers lisses polymères. L’entreprise familiale dont le siège est à Cologne en Allemagne est présente dans 80 pays (dont 35 filiales igus) et emploie 2.950 personnes dont une cinquantaine en France. En 2015, le groupe igus a réalisé un chiffre d’affaires de 552 millions d’euros avec ses « motion plastics », des composants en polymères dédiés aux applications en mouvement, dont 16 millions d'euros en France. igus dispose des plus grands laboratoires de test et des plus grandes usines de son secteur afin d’offrir rapidement à ses clients des produits et solutions novateurs répondant à leurs besoins. La filiale française est située à Fresnes en Ile de France.

Les termes “igus”, “chainflex”, “CFRIP”, “conprotect”, “CTD”, “drylin”, “dry-tech”, “dryspin”, “easy chain”, “e-chain”, “e-chain systems”, “e-ketten”, “e-kettensysteme”, “e-skin”, “energy chain”, “energy chain systems”, “flizz”, “iglide”, “iglidur”, “igubal”, “invis”, “manus”, “motion plastics”, “pikchain”, “readychain”, “readycable”, “speedigus”, “triflex”, “twisterchain”, “plastics for longer life”, “robolink”, “xiros”, “xirodur” et “vector” sont des marques protégées en République Fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

Sécurité ultime pour les produits alimentaires avec les polymères détectables

Des plastiques en mouvement magnétiques sans graisse empêchent les particules extérieures de pénétrer dans la nourriture

Les secteurs alimentaire et de l'emballage ont des normes de sécurité extrêmement strictes. Les produits alimentaires ne doivent être contaminés d'aucune manière que ce soit pour la sécurité des consommateurs. igus propose des roulements à billes et des rotules lisses réalisés en polymères sans graisse qui sont détectables. Ces matériaux veillent à ce qu'aucune graisse et aucun plastique en cas de problème ne s'introduise dans la chaîne de production.

Les détecteurs de métaux sont maintenant un équipement standard dans les entreprises du secteur alimentaire et de l'emballage. Ils détectent les moindres particules métalliques conductrices venant du milieu de production. La marchandise peut être immédiatement mise à l'écart lorsque le système réagit. Mais comment détecter des particules de plastique ? C'est aussi la question que ce sont posé les ingénieurs du spécialiste des plastiques en mouvement igus. La solution ? Tout simplement mettre au point un polymère hautes performances spécial qui soit capable d'être détecté facilement avec les méthodes courantes de détection des métaux. Ce matériau se trouve actuellement dans certains produits de la gamme igubal qui comporte des embouts à rotule et des chapes, des paliers appliques, des rotules lisses et des paliers à semelle. Les boîtiers et les calottes sphériques sont alors réalisés en ce polymère détectable. Cette propriété est également populaire dans d'autres domaines. Le roulement à billes en polymère léger xiros M180 est en effet lui aussi réalisé en un matériau détectable.

Les polymères hautes performances détectables et sans graisse d'igus

Les polymères hautes performances détectables et sans graisse d'igus

L'absence de graisse, une sécurité supplémentaire

Tous ces polymères hautes performances n'ont pas non plus besoin de graissage externe. “Eviter tout contact entre le produit et les lubrifiants de la machine est un point central dans tout processus de production du secteur alimentaire et de l'emballage”, souligne Julien Villard, Responsable projets agroalimentaire et emballage chez igus France. “Les matériaux sans graisse et sans entretien pour paliers lisses d'igus y apportent une contribution de taille. ” Car ils répondent précisément à ces besoins. L'iglidur A181 ou l'igliur A350 n'ont en effet pas besoin de graissage actif. Ils sont en outre conformes au règlement européen 10/2011 CE et répondent aux exigences du FDA (Food and Drug Administration) pour le contact répété avec des produits alimentaires.

A PROPROS D’IGUS :

igus® France est la filiale commerciale du groupe igus® qui est un des leaders mondiaux de la fabrication de systèmes de chaînes porte-câbles et de paliers lisses polymères. L’entreprise familiale dont le siège est à Cologne en Allemagne est présente dans 36 pays et emploie quelque 2.700 personnes dont une bonne quarantaine en France. En 2014, le groupe igus a réalisé un chiffre d’affaires de 469 millions d’euros avec ses « motion plastics », des composants en polymères dédiés aux applications en mouvement, dont plus de 14 millions d'euros en France. igus dispose des plus grands laboratoires de test et des plus grandes usines de son secteur afin d’offrir rapidement à ses clients des produits et solutions novateurs répondant à leurs besoins. La filiale française est située à Fresnes en Ile de France.

Les termes “igus”, “chainflex”, “CFRIP”, “conprotect”, “CTD”, “drylin”, “dry-tech”, “dryspin”, “easy chain”, “echain”, “e-chain systems”, “e-ketten”, “e-kettensysteme”, “e-skin”, “energy chain”, “energy chain systems”, “flizz”, “iglide”, “iglidur”, “igubal”, “invis”, “manus”, “motion plastics”, “pikchain”, “readychain”, “readycable”, “speedigus”, “triflex”, “twisterchain”, “plastics for longer life”, “robolink”, “xiros”, “xirodur” et “vector” sont des marques protégées en République Fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.